![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-414244-WEB-R.jpg)
Interruptor-seccionador modular con maneta de corriente continua 1000V= para aplicación fotovoltaica - 32A - 6 módulos
Complementos modulares
LEGRAND
Interruptor-seccionador modular con maneta de corriente continua 1000V= para aplicación fotovoltaica - 32A - 6 módulos
REF. 414244
EAN.
3245064142441
Interruptor seccionador modular DX³ 32A (6 módulos) para el control de circuitos eléctricos alimentados en corriente continua 1000V, adecuado para aplicaciones fotovoltaicas
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
694,24 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución como interruptor principal | Si |
---|---|
Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación | Si |
Ejecución como interruptor de seguridad | Si |
Ejecución como dispositivo de parada de emergencia | Si |
Ejecución como conmutador-inversor | No |
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA | 1000 V |
Tensión nominal de funcionamiento | 24-1000 V |
Intensidad nominal permanente Iu | 32 A |
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V | 32 A |
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw | 1 kA |
Número de polos | 2 |
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio | 3 |
Accionamiento motorizado opcional | Si |
---|---|
Accionamiento motorizado integrado | No |
Liberación de tensión opcional | Si |
Construcción del dispositivo | Dispositivo completo en carcasa |
Apto para montaje en suelo | Si |
Apto para montaje frontal de 4 orificios | Si |
Apto para montaje frontal central | No |
Apto para la instalación del distribuidor | Si |
Apto para montaje intermedio | No |
Color del elemento de accionamiento | Rojo |
Ejecución del elemento accionador | Maneta |
Interbloqueable | Si |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión roscada |
Grado de protección (IP), frontal | IP20 |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN