Interruptor-seccionador modular de corriente continua 1000V= para aplicación fotovoltaica - 63A - 9 módulos
Complementos modulares
LEGRAND
Interruptor-seccionador modular de corriente continua 1000V= para aplicación fotovoltaica - 63A - 9 módulos
REF. 414282
EAN.
3245064142823
Interruptor-seccionador modular de corriente continua rotativo 1000V= 63A - proporciona corte de carga por desconexión visible y acción de contacto positivo. Doble ruptura en cada polaridad.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
691,31 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución como interruptor principal | Si |
---|---|
Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación | Si |
Ejecución como interruptor de seguridad | Si |
Ejecución como dispositivo de parada de emergencia | Si |
Ejecución como conmutador-inversor | No |
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA | 1000 V |
Tensión nominal de funcionamiento | 1000-1000 V |
Intensidad nominal permanente Iu | 63 A |
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw | 0.8 kA |
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq | 800 kA |
Número de polos | 2 |
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio | 0 |
Accionamiento motorizado opcional | No |
---|---|
Accionamiento motorizado integrado | No |
Liberación de tensión opcional | No |
Construcción del dispositivo | Técnica integrada fija para dispositivo integrado |
Apto para montaje en suelo | No |
Apto para montaje frontal de 4 orificios | Si |
Apto para montaje frontal central | Si |
Apto para la instalación del distribuidor | Si |
Apto para montaje intermedio | No |
Color del elemento de accionamiento | Rojo |
Ejecución del elemento accionador | Mango giratorio corto |
Interbloqueable | Si |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión roscada |
Grado de protección (IP), frontal | IP2X |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN