Interruptor seguridad para rótulos - 2P - 16A - 250V
Sirenas y alarmas
LEGRAND
Interruptor seguridad para rótulos - 2P - 16A - 250V
REF. 038050
EAN.
3245060380502
Permite el corte de alimentación de los rótulos luminosos, en caso de emergencia, desde el exterior del local .
Garantía 2 años
Familia de precios : 3406
203,75 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de puestos de mando | 1 |
---|---|
Number of push buttons | 0 |
Número de luces indicadoras | 1 |
Number of key switches | 0 |
Number of selector switches | 1 |
Number of mushroom-shaped push-buttons | 0 |
Apto para parada de emergencia | Si |
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz | 207-253 V |
---|---|
Color de la parte superior de la carcasa | Gris |
Material de carcasa | Plástico |
Número de contactos normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos normalmente cerrados | 1 |
Número de contactos inversores | 0 |
Clase de protección (IP) | IP65 |
Documentación
1 documento
Manual de uso
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN