Interruptor de tarjeta electromecánico Mosaic. 2 módulos. Blanco
Mosaic
LEGRAND
Interruptor de tarjeta electromecánico Mosaic. 2 módulos. Blanco
REF. 076728
EAN.
3245060767280
Interruptor KeyCard para tarjetas RFID. Unidad autónoma de ahorro de energía Mosaic para tarjetas sin contacto Mifare ISO 13,56 MHz. Color blanco.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3400
250,02 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | No |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Ninguno |
Modelo | Otros |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
---|---|
Tratamiento de superficie | Otros |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
Clase de protección (IP) | IP21 |
Con conexión de bus | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Certificado
OC / CB-FR_717745
(0.46 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN