Interruptor de tarjeta Living Now - 2 módulos
Living Now
BTICINO
Interruptor de tarjeta Living Now - 2 módulos
REF. K4549
EAN.
8005543610930
L.NOW - Interruptor de tarjeta llave Living Now para el suministro de habitaciones de hotel.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
119,66 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de cableado | Contacto normalmente abierto (NA) |
---|---|
Tipo de operación | Tarjeta de hotel |
Tipo de montaje | Módulo para programa de interrupción de instalación , Montado empotrado (escayola) |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Pulsador interruptor | Si |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Con placa de montaje | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Otros |
Número RAL (similar) | 7015 |
Color del elemento de conmutación | Otros |
Espacio para etiqueta/superficie de impresión | No |
Iluminación | No |
Función de iluminación | Orientación |
Tipo de iluminación | Otros |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | No disponible |
Voltaje nominal | 250 V |
Corriente nominal | 10 A |
---|---|
Contactos de supervisión | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Interruptor de calefacción | No |
Interruptor de la lavadora | No |
Anchura del dispositivo | 57 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 53 mm |
Profundidad de instalación | 31.5 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 41.5 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-35 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Neutro obligatorio | No |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 1.5-2.5 mm² |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Certificado
OC / CB-FR_717747
(0.45 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN