![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/774135_pw_123818.jpg)
Interruptor de tarjeta luminoso para habitación de hotel Valena - con retardo - Marfil
Valena
LEGRAND
Interruptor de tarjeta luminoso para habitación de hotel Valena - con retardo - Marfil
REF. 774135
EAN.
3245067741351
Interruptor de tarjeta con retardo Valena para alimentar el circuito eléctrico cuando se introduce una tarjeta. Al quitar la tarjeta, se queda alimentado el circuito eléctrico durante unos 30 segundos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2003
120,51 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de cableado | Interruptor de desconexión de 1 polo |
---|---|
Tipo de operación | Tarjeta de hotel |
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola) |
Pulsador interruptor | No |
Número de balancines | 1 |
Tipo de fijación | Montaje con gancho y tornillo |
Con placa de montaje | Si |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Beige |
Número RAL (similar) | 1013 |
Color del elemento de conmutación | Beige |
Espacio para etiqueta/superficie de impresión | No |
Iluminación | Sí |
Función de iluminación | Orientación |
Tipo de iluminación | Lámpara de incandescencia |
Apto para el grado de protección (IP) | IP31 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Voltaje nominal | 230 V |
---|---|
Corriente nominal | 10 A |
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes | 10 AX |
Contactos de supervisión | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Interruptor de calefacción | No |
Interruptor de la lavadora | No |
Anchura del dispositivo | 71 mm |
Altura del dispositivo | 71 mm |
Profundidad del dispositivo | 37 mm |
Profundidad de instalación | 21 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 30 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-40 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN