![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Interruptor de tarjeta Màtix - 2 módulos - Blanco
Màtix
BTICINO
Interruptor de tarjeta Màtix - 2 módulos - Blanco
REF. AM5765/2
EAN.
8012199726380
Interruptor de tarjeta Màtix para alimentar el circuito eléctrico de una habitación de hotel cuando se introduce una tarjeta.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2005
123,30 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Wiring system | Off switch 1-pole |
---|---|
Method of operation | Hotel card |
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
Push button switch | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Other |
With mounting plate | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Colour of switch operator | White |
Label space/information surface | No |
Illumination | No |
Function lighting | Other |
Type of lighting | Other |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | Not available |
Nominal voltage | 230 V |
---|---|
Rated current | 16 A |
Switching current for fluorescent lamps | 16 AX |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Other |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Anchura del dispositivo | 70.7 mm |
Altura del dispositivo | 43.8 mm |
Profundidad del dispositivo | 50.4 mm |
Profundidad de instalación | 50.4 mm |
Min. depth of built-in installation box | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN