![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069604_pw_105968.jpg)
Interruptor temporizado luminoso Plexo modular blanco - 230V - 50/60 Hz
Plexo
LEGRAND
Interruptor temporizado luminoso Plexo modular blanco - 230V - 50/60 Hz
REF. 069604
EAN.
3245060696047
Interruptor de 1 vía temporizado lumininoso de Plexo que permite controlar la iluminación en instalación que requieren protección contra el agua y el polvo )IP55). Temporización regulable. Componible para instalación de superficie/empotrar.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
122,41 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Time setting | 0.41-15 min |
Mounting method | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9010 |
Transparent | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP55 |
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 8 A |
---|---|
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Width | 64 mm |
Height | 64 mm |
Depth | 47.3 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | 0-35 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN