Pasar al contenido principal
Logo print

Interruptor temporizado Mosaic - 2 módulos - Blanco

Mosaic LEGRAND

Interruptor temporizado Mosaic - 2 módulos - Blanco

REF. 078420 EAN. 4010957784201

Mecanismos de programa Mosaic™ - interruptor temporizador, interruptor horario programable - interruptor de temporizador- Blanco.

Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
160,36 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Assembly arrangement Basic element
Number of modules (module system) 2
Time setting 0.41-15 min
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
Suitable for degree of protection (IP) IP41
Nominal voltage 250 V
Rated current 8 A
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Width 45 mm
Height 45 mm
Depth 43 mm
Built-in depth 32.7 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Connection type Screwed terminal
Contains Batteries and/or Accumulator No

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F00590EN-02.pdf pdf (0.67 Mo)
Manual de uso
292247-06.pdf pdf (0.28 Mo)
Hoja técnica
F00590FR-02.pdf pdf (0.65 Mo)
2 documentos
Certificado
OC / CB-DE1-64534 (0.09 Mo)
Certificado
VDE-40021489 (1.23 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles