Interruptor temporizado Soliroc - IK 10 - IP 55 - sin neutro 2 hilos - 1000W
Soliroc
LEGRAND
Interruptor temporizado Soliroc - IK 10 - IP 55 - sin neutro 2 hilos - 1000W
REF. 077823
EAN.
3245060778231
Interruptor de 1 vía temporizado lumininoso Soliroc que permite controlar la iluminación en instalación que requieren resistencia a los choques (IK10) y a la humedad (IP55). Temporización regulable.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2104
239,32 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Ajuste de la hora | 0.41-15 min |
Material | Metal |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Metálico |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Cromo |
Transparente | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP55 |
Voltaje nominal | 250 V |
Corriente nominal | 8 A |
Compatible con Apple HomeKit | No |
---|---|
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Anchura | 45 mm |
Altura | 70.4 mm |
Profundidad | 46.5 mm |
Profundidad de instalación | 32.7 mm |
Resistencia al impacto | IK10 |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-60 °C |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN