![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/774405_pw_122705.jpg)
Interruptor Valena - doble - unipolar - 10 AX - 250V~ - Blanco
Valena
LEGRAND
Interruptor Valena - doble - unipolar - 10 AX - 250V~ - Blanco
REF. 774405
EAN.
3245067744055
El doble interruptor de 1 vía Valena permite controlar la iluminación.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2003
14,88 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de cableado | Interruptor de desconexión de 1 polo |
---|---|
Tipo de operación | Balancín/botón |
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola) |
Pulsador interruptor | No |
Número de balancines | 2 |
Tipo de fijación | Montaje con gancho y tornillo |
Con placa de montaje | Si |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Color del elemento de conmutación | Blanco |
Espacio para etiqueta/superficie de impresión | No |
Iluminación | No |
Función de iluminación | Otros |
Tipo de iluminación | Otros |
Apto para el grado de protección (IP) | IP31 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Voltaje nominal | 250 V |
---|---|
Corriente nominal | 10 A |
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes | 10 AX |
Contactos de supervisión | No |
Método de conexión | Otros |
Interruptor de calefacción | No |
Interruptor de la lavadora | No |
Anchura del dispositivo | 71 mm |
Altura del dispositivo | 71 mm |
Profundidad del dispositivo | 37 mm |
Profundidad de instalación | 21 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 30 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-40 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
Certificado
OC / CB-NL-4908
(1.65 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN