![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/74/LG-741344-WEB-R.jpg)
Interruptor Valena Next - doble - unipolar - 10 AX - 230V~ - Aluminio
Valena Next
LEGRAND
Interruptor Valena Next - doble - unipolar - 10 AX - 230V~ - Aluminio
REF. 741344
EAN.
3414971265639
El interruptor Valena Next de 2 vías y 1 vía permite controlar dos circuitos de iluminación desde un punto de control.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2000
12,89 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de cableado | Interruptor bidireccional |
---|---|
Tipo de operación | Balancín/botón |
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
Pulsador interruptor | No |
Número de balancines | 2 |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Tipo de fijación | Fijación mediante rosca |
Con placa de montaje | Si |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Aluminio |
Color del elemento de conmutación | Aluminio |
Espacio para etiqueta/superficie de impresión | No |
Illumination | No |
Función de iluminación | Otros |
Tipo de iluminación | Otros |
Apto para el grado de protección (IP) | IP31 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Voltaje nominal | 250 V |
Corriente nominal | 10 A |
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes | 10 AX |
---|---|
Contactos de supervisión | No |
Método de conexión | Otros |
Interruptor de calefacción | No |
Interruptor de la lavadora | No |
Device width | 74 mm |
Device height | 74 mm |
Profundidad del dispositivo | 36 mm |
Profundidad de instalación | 22 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 30 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Neutro obligatorio | No |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Capacidad de los bornes | 2.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Rígido |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
3 documentos
Certificado
OC / CB-FR_705152/A1
(0.77 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
AENOR-030/002492
(0.64 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN