Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tensión nominal
-
Curva de disparo
-
Número de polos (total)
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Número de polos protegidos
-
Tensión de aislamiento nominal Ui
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tipo de montaje
-
Equipos adicionales posibles
-
Montaje empotrado
-
Acoplamiento de conductor neutro
-
Grado de contaminación
-
Sección de conductor conectable
-
Sección de conductor conectable sólido
-
Protección contra explosiones
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Método de conexión
-
Tipo de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/414449-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DX³
REF. 414449
Interruptor automático DX³ - 4,5 kA - 1000 V= - 2P -20A - 6 módulos
608,80 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/414446-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DX³
REF. 414446
Interruptor automático DX³ - 4,5 kA - 1000 V= - 2P - 10A - 6 módulos
600,01 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/414448-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DX³
REF. 414448
Interruptor automático DX³ - 4,5 kA - 1000 V= - 2P -16A - 6 módulos
592,61 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.