-
Tensión nominal
-
Curva de disparo
-
Número de polos (total)
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Número de polos protegidos
-
Corriente nominal de fallo
-
Corriente nominal de fallo
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tipo de corriente de fallo
-
Tipo de corriente de fallo
-
Tipo de corriente de fallo
-
Capacidad de corte asignada según EN 61009
-
Poder de corte nominal según IEC 60947-2
-
Poder de corte asignado Icn según EN 61009-1
-
Resistencia a la corriente
-
Resistencia a la corriente
-
Con dispositivo de bloqueo
-
Frecuencia
-
Clase de limitación de energía
-
Clase de limitación de energía
-
Montaje empotrado
-
Acoplamiento de conductor neutro
-
Grado de contaminación
-
Sección de conductor conectable
-
Sección de conductor conectable sólido
-
Protección contra disparos intempestivos
-
Protección contra disparos intempestivos
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Clase de protección (IP)
-
Tipo de tensión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/411192-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -63A-curva C- 30mA-tipo AC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/411211-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -63A-curva C- 300mA-tipo AC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/411191-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -50A-curva C- 30mA-tipo AC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/411210-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -50A-curva C- 300mA-tipo AC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/411247-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -32 A-curva C- 30mA-tipo Hpi
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/411246-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -25 A-curva C- 30mA-tipo Hpi
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/411245_pw_237340.jpg)
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -20 A-curva C- 30mA-tipo Hpi
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/411244-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -16 A-curva C- 30mA-tipo Hpi
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/411233-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -10 A-curva C- 30mA-tipo A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-411237-WEB-R.jpg)
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -32 A-curva C- 30mA-tipo A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/411236-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -25 A-curva C- 30mA-tipo A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/411235-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -20 A-curva C- 30mA-tipo A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/411234-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -16 A-curva C- 30mA-tipo A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/411238-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -10 A-curva C- 300mA-tipo A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/411242-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -32 A-curva C- 300mA-tipo A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/411241-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -25 A-curva C- 300mA-tipo A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/411240-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -20 A-curva C- 300mA-tipo A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/411239-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -16 A-curva C- 300mA-tipo A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/411190-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -40A-curva C- 30mA-tipo AC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/411185-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -10 A-curva C- 30mA-tipo AC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-411189-WEB-R.jpg)
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -32 A-curva C- 30mA-tipo AC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/411188-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -25 A-curva C- 30mA-tipo AC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/411187-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -20 A-curva C- 30mA-tipo AC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/411209-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 4P- 400V~ -40A-curva C- 300mA-tipo AC
Sin IVA