-
Tensión nominal
-
Tensión nominal
-
Curva de disparo
-
Número de polos (total)
-
Número de polos (total)
-
Número de polos (total)
-
Número de polos (total)
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Número de polos protegidos
-
Número de polos protegidos
-
Número de polos protegidos
-
Número de polos protegidos
-
Tensión de aislamiento nominal Ui
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)
-
Tipo de montaje
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Temperatura ambiente durante el funcionamiento
-
Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 230 V
-
Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 230 V
-
Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 400 V
-
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 230 V
-
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 230 V
-
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 400 V
-
Clase de limitación de energía
-
Equipos adicionales posibles
-
Montaje empotrado
-
Acoplamiento de conductor neutro
-
Acoplamiento de conductor neutro
-
Grado de contaminación
-
Grado de contaminación
-
Sección de conductor conectable
-
Sección de conductor conectable
-
Sección de conductor conectable sólido
-
Sección de conductor conectable sólido
-
Protección contra explosiones
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Método de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/409364-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 10000/16kA - 4P - 400 V~ - 125A - curva C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/409363-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 10000/16kA - 4P - 400 V~ - 100A - curva C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/409362-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 10000/16kA - 4P - 400 V~ - 80A - curva C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/409282-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 10000/16kA - 3P - 400 V~ - 125A - curva C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/409281-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 10000/16kA - 3P - 400 V~ - 100A - curva C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/409280-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 10000/16kA - 3P - 400 V~ - 80A - curva C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/409342-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 10000/16kA - 4P - 400 V~ - 63A - curva C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/409341-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 10000/16kA - 4P - 400 V~ - 50A - curva C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/409230-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 10000/16kA - 2P - 230/400 V~ - 125A - curva C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/409229-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 10000/16kA - 2P - 230/400 V~ - 100A - curva C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/409260-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 10000/16kA - 3P - 400 V~ - 63A - curva C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/409259-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 10000/16kA - 3P - 400 V~ - 50A - curva C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/409228-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 10000/16kA - 2P - 230/400 V~ - 80A - curva C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/409340-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 10000/16kA - 4P - 400 V~ - 40A - curva C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-409339-WEB-R.jpg)
Magnetotérmico DX³ 10000/16kA - 4P - 400 V~ - 32A - curva C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/409333-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 10000/16kA - 4P - 400 V~ - 6A - curva C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/409338-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 10000/16kA - 4P - 400 V~ - 25A - curva C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/409337-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 10000/16kA - 4P - 400 V~ - 20A - curva C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/409336-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 10000/16kA - 4P - 400 V~ - 16A - curva C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/409334-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 10000/16kA - 4P - 400 V~ - 10A - curva C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/409258-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 10000/16kA - 3P - 400 V~ - 40A - curva C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/409208-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 10000/16kA - 2P - 230/400 V~ - 63A - curva C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/409207-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 10000/16kA - 2P - 230/400 V~ - 50A - curva C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/409257-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 10000/16kA - 3P - 400 V~ - 32A - curva C
Sin IVA