-
Tensión nominal
-
Tensión nominal
-
Curva de disparo
-
Curva de disparo
-
Número de polos (total)
-
Número de polos (total)
-
Número de polos (total)
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Número de polos (total)
-
Número de polos protegidos
-
Número de polos protegidos
-
Número de polos protegidos
-
Número de polos protegidos
-
Tensión de aislamiento nominal Ui
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)
-
Tipo de montaje
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Temperatura ambiente durante el funcionamiento
-
Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 230 V
-
Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 400 V
-
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 230 V
-
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 230 V
-
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 400 V
-
Clase de limitación de energía
-
Equipos adicionales posibles
-
Montaje empotrado
-
Acoplamiento de conductor neutro
-
Acoplamiento de conductor neutro
-
Grado de contaminación
-
Sección de conductor conectable
-
Sección de conductor conectable sólido
-
Protección contra explosiones
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Método de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/407630-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 6000/10 kA - 4P - 400 V~ - 63A - curva B
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/407629-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 6000/10 kA - 4P - 400 V~ - 50A - curva B
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/407567-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 6000/10 kA - 3P - 400 V~ - 63A - curva B
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/407566-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 6000/10 kA - 3P - 400 V~ - 50A - curva B
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/407628-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 6000/10 kA - 4P - 400 V~ - 40A - curva B
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/407515-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 6000/10 kA - 2P - 230/400 V~ - 63A - curva B
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/407514-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 6000/10 kA - 2P - 230/400 V~ - 50A - curva B
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/407627-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 6000/10 kA - 4P - 400 V~ - 32A - curva B
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/407626-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 6000/10 kA - 4P - 400 V~ - 25A - curva B
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/407621-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 6000/10 kA - 4P - 400 V~ - 6A - curva B
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/407625-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 6000/10 kA - 4P - 400 V~ - 20A - curva B
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/407622-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 6000/10 kA - 4P - 400 V~ - 10A - curva B
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/407624-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 6000/10 kA - 4P - 400 V~ - 16A - curva B
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/407565-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 6000/10 kA - 3P - 400 V~ - 40A - curva B
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/407564-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 6000/10 kA - 3P - 400 V~ - 32A - curva B
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/407563-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 6000/10 kA - 3P - 400 V~ - 25A - curva B
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/407558-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 6000/10 kA - 3P - 400 V~ - 6A - curva B
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/407562-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 6000/10 kA - 3P - 400 V~ - 20A - curva B
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/407561-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 6000/10 kA - 3P - 400 V~ - 16A - curva B
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/407559-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 6000/10 kA - 3P - 400 V~ - 10A - curva B
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/407513-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 6000/10 kA - 2P - 230/400 V~ - 40A - curva B
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/407512-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 6000/10 kA - 2P - 230/400 V~ - 32A - curva B
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/407511-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 6000/10 kA - 2P - 230/400 V~ - 25A - curva B
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/407506-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico DX³ 6000/10 kA - 2P - 230/400 V~ - 6A - curva B
Sin IVA