-
Tensión nominal
-
Tensión nominal
-
Curva de disparo
-
Número de polos (total)
-
Número de polos (total)
-
Número de polos (total)
-
Número de polos (total)
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Número de polos protegidos
-
Número de polos protegidos
-
Número de polos protegidos
-
Número de polos protegidos
-
Tensión de aislamiento nominal Ui
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)
-
Tipo de montaje
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 230 V
-
Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 230 V
-
Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 400 V
-
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 230 V
-
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 230 V
-
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 400 V
-
Clase de limitación de energía
-
Equipos adicionales posibles
-
Montaje empotrado
-
Acoplamiento de conductor neutro
-
Acoplamiento de conductor neutro
-
Grado de contaminación
-
Protección contra explosiones
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Voltaje nominal
-
Frecuencia
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Método de conexión
-
Tipo de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-403632-WEB-R.jpg)
MCB TX³ 6000A 4 polos 63A curva C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-403631-WEB-R.jpg)
MCB TX³ 6000A 4 polos 50A curva C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-403622-WEB-R.jpg)
MCB TX³ 6000A 3 polos 63A curva C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-403630-WEB-R.jpg)
Magnetotérmico TX³ - 4P - 400V~ - 40A - curva C - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-403621-WEB-R.jpg)
MCB TX³ 6000A 3 polos 50A curva C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-403629-WEB-R.jpg)
Magnetotérmico TX³ - 4P - 400V~ - 32A - curva C - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-403628-WEB-R.jpg)
Magnetotérmico TX³ - 4P - 400V~ - 25A - curva C - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-403627-WEB-R.jpg)
Magnetotérmico TX³ - 4P - 400V~ - 20A - curva C - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-403624-WEB-R.jpg)
Magnetotérmico TX³ - 4P - 400V~ - 6A - curva C - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-403626-WEB-R.jpg)
Magnetotérmico TX³ - 4P - 400V~ - 16A - curva C - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-403625-WEB-R.jpg)
Magnetotérmico TX³ - 4P - 400V~ - 10A - curva C - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-403612-WEB-R.jpg)
MCB TX³ 6000A 2 polos 63A curva C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-403620-WEB-R.jpg)
Magnetotérmico TX³ - 3P - 400V~ - 40A - curva C - 3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-403611-WEB-R.jpg)
MCB TX³ 6000A 2 polos 50A curva C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/403619-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico TX³ - 3P - 400V~ - 32A - curva C - 3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-403614-WEB-R.jpg)
Magnetotérmico TX³ - 3P - 400V~ - 6A - curva C - 3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-403618-WEB-R.jpg)
Magnetotérmico TX³ - 3P - 400V~ - 25A - curva C - 3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-403617-WEB-R.jpg)
Magnetotérmico TX³ - 3P - 400V~ - 20A - curva C - 3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/403616-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico TX³ - 3P - 400V~ - 16A - curva C - 3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-403615-WEB-R.jpg)
Magnetotérmico TX³ - 3P - 400V~ - 10A - curva C - 3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-403610-WEB-R.jpg)
Magnetotérmico TX³ - 2P - 230/400 V~ - 40A - curva C - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-403590-WEB-R.jpg)
Magnetotérmico TX³ - 1P+N - 230V~ - 40A - curva C - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-403604-WEB-R.jpg)
Magnetotérmico TX³ - 2P - 230/400 V~ - 6A - curva C - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-403609-WEB-R.jpg)
Magnetotérmico TX³ - 2P - 230/400 V~ - 32A - curva C - 2 módulos
Sin IVA