Filtros
Borrar todo
Características técnicas
-
Rated voltage
-
Release characteristic
-
Number of poles (total)
-
Rated current
-
Rated current
-
Number of protected poles
-
Width in number of modular spacings
-
Ambient temperature during operating
-
Flush-mounted installation
-
Concurrently switching neutral conductor
-
Connectable conductor cross section solid-core
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Frequency
-
Connection type
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-077521-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Mosaic
REF. 077521
Interruptor automático magnetotérmico Mosaic - 1P+N - 230 V~ - 10 A - 2 módulos - Blanco
84,62 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/077522_pw_113716.jpg)
LEGRAND
Mosaic
REF. 077522
Interruptor automático magnetotérmico Mosaic - 1P+N - 230 V~ - 16A - 2 módulos - Blanco
81,40 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.