-
Enchufe CEE 16 A
-
Enchufe CEE 16 A
-
Enchufe CEE 16 A
-
Enchufe CEE 32 A
-
Enchufe CEE 32 A
-
Enchufe CEE 32 A
-
Enchufe CEE 63 A
-
Material de carcasa
-
Enchufe CEE 125 A
-
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Protección
-
Interruptor de protección F1
-
Ejecución militar
-
Fuente de alimentación/posibilidad de conexión
-
Diámetro de la entrada de cable
-
Manipulación
-
Número de interruptores automáticos
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Clase de protección (IP)
-
Color
Base con enclavamiento mecánico P17. 3P+N+T, 16A, 380/415V~, IP66. Con rail DIN
Sin IVA
Base con enclavamiento mecánico P17. 3P+T, 16A, 380/415V~, IP66. Con rail DIN
Sin IVA
Base con enclavamiento mecánico P17. 3P+N+T, 32A, 380/415V~, IP66. Con rail DIN
Sin IVA
Base con enclavamiento mecánico P17. 3P+T, 32A, 380/415V~, IP66. Con rail DIN
Sin IVA
Base con enclavamiento mecánico P17. 2P+T, 32A, 200/250V~, IP66. Con rail DIN
Sin IVA
Base con enclavamiento mecánico P17. 2P+T, 16A, 200/250V~, IP66. Con rail DIN
Sin IVA