Filtros
Borrar todo
Características técnicas
-
Nominal voltage
-
Standard
-
Type of current
-
With interlocking actuator
-
With access interlocking
-
Connection system
-
Model
-
Mounting method
-
Max. nominal current
-
Number of communication contacts
-
Number of communication contacts
-
Length of the fixed connection cable
-
Length of the fixed connection cable
-
Contact material
-
LED integrated
-
Surface treatment contacts
-
Cross section of the power contacts
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Terminals capacity
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-090470-WEB-R3.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 090470
Kit de toma Green'up Access lista para instalar - IP 66-IK 08 - Estándar alemán y magnetotérmic diferencial
315,99 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-090472-WEB-R4.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 090472
Toma 2P+T de superficie Green'up Access - IP 66-IK 08 - Estándar alemán
147,58 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.