Pasar al contenido principal
Logo print

Jeu de 12 clips de limitation du rayon de courbure

LCS³ Legrand

Jeu de 12 clips de limitation du rayon de courbure

REF. 446155 EAN. 3414971173712

Les clips de limitation de courbure s'enclenchent sur n'importe quel doigt de la cage de gestion verticale pour limiter la courbure des cavaliers de fibre qui entrent et sortent de la cage.

Consultar precio
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Guía de cable de fibra óptica
Material Plástico
Montaje de 482.6 (19 pulgadas) No
Altura 38.1 mm
Anchura 44.45 mm
Longitud 158.75 mm
Número de unidades de altura (UA) 0
Equipado con puerta o cubierta No

Documentación

1 documento
Hoja técnica