![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046511-LEGRAND-1000.jpg)
Juego de 2 escuadras fijas para armarios de profundidad 600mm
LCS
LEGRAND
Juego de 2 escuadras fijas para armarios de profundidad 600mm
REF. 046511
EAN.
3245060465117
Juego de 2 guías fijas para armarios de 19 pulgadas y armarios para servidores, racks y armarios Altis.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
83,22 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Support rail |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 69.5 mm |
Suitable for enclosure building depth | 600 mm |
Width | 35 mm |
Height | 69 mm |
Depth | 382 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |
RAL-number | 0 |
Halogen free | Yes |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN