Juego de 2 escuadras fijas para armarios de profundidad 800mm
LCS
LEGRAND
Juego de 2 escuadras fijas para armarios de profundidad 800mm
REF. 046512
EAN.
3245060465124
Juego de 2 guías fijas para armarios de 19 pulgadas y armarios para servidores, racks y armarios Altis.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
96,34 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Carril portador |
---|---|
Apto para la anchura de construcción de la caja | 482.6 mm |
Apto para altura de caja | 69.5 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 800 mm |
Anchura | 35 mm |
Altura | 69 mm |
Profundidad | 582 mm |
---|---|
Material | Metal |
Color | Acero inox |
Número RAL | 0 |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN