![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Juego de 2 montantes de 19" adicionales Linkeo 33U
Linkeo
LEGRAND
Juego de 2 montantes de 19" adicionales Linkeo 33U
REF. 646341
EAN.
3245066463414
Juego de 2 montantes adicionales Linkeo de 19 pulgadas para material pesado, para armario de altura 33U.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
53,68 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | 482.6 mm (19 inch) profile |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 0 mm |
Suitable for enclosure building height | 1470 mm |
Suitable for enclosure building depth | 0 mm |
Width | 31 mm |
Height | 1470 mm |
Depth | 50 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |
RAL-number | 0 |
Halogen free | Yes |
Documentación
5 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN