![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Juego de 2 montantes de 19" adicionales Linkeo 47U
Linkeo
LEGRAND
Juego de 2 montantes de 19" adicionales Linkeo 47U
REF. 646343
EAN.
3414970968203
Juego de 2 montantes adicionales de 19 pulgadas para gabinetes independientes Linkeo de 47U.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
73,25 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Perfil de 482,6 mm (19 pulgadas) |
---|---|
Apto para altura de caja | 2250 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 0 mm |
Anchura | 31 mm |
Altura | 2092 mm |
Profundidad | 50 mm |
---|---|
Material | Metal |
Color | Acero inox |
Número RAL | 0 |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN