Pasar al contenido principal
Logo print
title

Juego de 2 montantes adicionales de 19" - 12U

Linkeo LEGRAND

Juego de 2 montantes adicionales de 19" - 12U

REF. 646242 EAN. 3414970967961

Montantes extra de 19 pulgadas para armario mural 12U con marca U y regulables en profundidad. Para instalar en la parte trasera del armario.

Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
20,36 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model 482.6 mm (19 inch) profile
Suitable for enclosure building width 482.6 mm
Suitable for enclosure building height 626 mm
Suitable for enclosure building depth 0 mm
Width 31 mm
Height 600 mm
Depth 40 mm
Material Metal
Colour Stainless steel
RAL-number 0
Halogen free Yes

Documentación

6 documentos
Hoja técnica
F02827EN-00.pdf pdf (0.58 Mo)
Hoja técnica
F02826EN-00.pdf pdf (0.6 Mo)
Hoja técnica
F02824EN-00.pdf pdf (0.55 Mo)
Hoja técnica
F02824FR-00.pdf pdf (0.56 Mo)
Hoja técnica
F02826FR-00.pdf pdf (0.6 Mo)
Hoja técnica
F02827FR-00.pdf pdf (0.58 Mo)