![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Juego de 2 montantes adicionales de 19" - 21U
Linkeo
LEGRAND
Juego de 2 montantes adicionales de 19" - 21U
REF. 646245
EAN.
3414970967992
Montantes extra de 19 pulgadas para armario mural 21U con marca U y regulables en profundidad. Para instalar en la parte trasera del armario.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
27,72 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Perfil de 482,6 mm (19 pulgadas) |
---|---|
Apto para la anchura de construcción de la caja | 482.6 mm |
Apto para altura de caja | 1022 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 0 mm |
Anchura | 31 mm |
Altura | 1000 mm |
Profundidad | 40 mm |
---|---|
Material | Metal |
Color | Acero inox |
Número RAL | 0 |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
6 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN