![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646427-WEB-R.jpg)
Juego de 2 paneles verticales con cepillos y sujetacables armarios Linkeo 47 U
Linkeo
LEGRAND
Juego de 2 paneles verticales con cepillos y sujetacables armarios Linkeo 47 U
REF. 646427
EAN.
3414970968289
Conjunto de 2 paneles verticales para la gestión de cables en la parte frontal y en toda la altura del armario. Permite organizar la circulación del cableado mediante pasamuros con busches y dedos de plástico cada 1U.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
384,29 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Cable bracket |
---|---|
Material | Other |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Width | 110 mm |
Number of height units | 47 |
Colour | Black |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Halogen free | Yes |
Fitted with door or cover | No |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN