![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-632906-WEB-R.png)
Juego de 24 conectores RJ45 categoría 6A UTP Keystone
Linkeo C
LEGRAND
Juego de 24 conectores RJ45 categoría 6A UTP Keystone
REF. 632906
EAN.
3414972227230
Garantía 2 años
Familia de precios : 8102
186,60 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Bus (toma) |
---|---|
Tipo de conector | RJ45 8(8) |
Armadura | No |
Categoría | 6A (IEC) |
Método de conexión | Conector de desplazamiento de aislamiento |
Herramienta especial necesaria | No |
Apto para cables redondos | Si |
Apto para cables planos | No |
Apto para conductor de alambre Litz | Si |
Apto para conductores sólidos | Si |
Color | Plata |
Transparente | No |
Rango AWG | 23-26 |
Compatible con Grade2TV según XP-C 90-483 | No |
Compatible con Grade3TV según XP-C 90-483 | No |
---|---|
Anchura | 18 mm |
Altura | 31 mm |
Profundidad | 34 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura de funcionamiento | -10-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Tipo de montaje | Otros |
Diámetro máximo de entrada de cables | 9 mm |
Tipo de pasamuros de entrada de cable | No aplicable |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
3 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN