![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-405251-WEB-R.jpg)
Juego de 3 módulos de conexión para HX³ IS en armarios XL³ 4000 hasta 125A
VX³/HX³
LEGRAND
Juego de 3 módulos de conexión para HX³ IS en armarios XL³ 4000 hasta 125A
REF. 405251
EAN.
3414970640826
Juego de 3 módulos de conexión, L1N, L2N, L3N para automáticos F+N (1 módulo) para HX³ IS en armarios XL³ 4000 hasta 125A.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
44,00 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de fases | 1 |
---|---|
Número de polos | 2 |
Apto para varios dispositivos | 1 |
Ancho en número de espacios modulares | 1 |
Intensidad nominal permanente Iu | 80 A |
Ejecución de la conexión eléctrica | Tenedor |
Aislado | Si |
---|---|
Tensión de servicio nominal máxima Ue | 400 V |
Apto para dispositivos con conductor neutro | Si |
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar | No |
Color | Otros |
Documentación
6 documentos
Brochure
Hoja técnica
Guía de instalación
Guía de mantenimiento
Hoja técnica
Guía de instalación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN