Set de 3 prises arrière pour DPX³ 125HP 3P fixe
DPX³
Legrand
Set de 3 prises arrière pour DPX³ 125HP 3P fixe
REF. 423891
EAN.
3414971730496
Accessoire pour réaliser la connexion des câbles Cu/Al 50 mm² max (rigide) ou 120 mm² max (souple)
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de dispositivos instalables | 1 |
---|---|
Bloqueable | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Grado de protección (NEMA) | 1 |
Anchura | 115 mm |
---|---|
Altura | 85 mm |
Profundidad | 90 mm |
Documentación
4 documentos
Guía técnica
Brochure
Brochure
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN