![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-423831-WEB-R.jpg)
Juego de 4 bornas de conexión para DPX³ 250 HP - 4P
DPX³250 HP
LEGRAND
Juego de 4 bornas de conexión para DPX³ 250 HP - 4P
REF. 423831
EAN.
3414971232693
Juego de 4 bornas de conexión para DPX³ 250 HP 4P - Para cables Cu/Al, 1x120mm² para cables flexibles y 1x150mm² para cables rígidos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
61,04 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of poles | 4 |
---|---|
Nominal current | 250 A |
Connection type | Screw-/spring clamp connection |
Mounting method | Screw |
Number of inputs | 4 |
Number of outputs | 0 |
Suitable for solid conductors | Yes |
Suitable for stranded conductors | Yes |
Suitable for fine strand conductors | Yes |
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve | Yes |
Suitable for extra fine-strand conductors | Yes |
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve | Yes |
Conductor cross section, input | 2.5-150 mm² |
---|---|
Contact safe | No |
Height | 38 mm |
Width | 24 mm |
Depth | 18 mm |
Number of rows | 1 |
Operating / setting temperature | -40-140 °C |
Storage temperature | 0-40 °C |
Nominal voltage | 0-250 V |
Halogen free | Yes |
Type of distribution blocks | Phase/neutral |
Label space/information surface | No |
Documentación
3 documentos
Guía técnica
Brochure
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN