Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Model
-
Max. load capacity
-
Max. load capacity
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-036409-WEB-L.jpg)
LEGRAND
Armarios industriales
REF. 036409
Patas de fijación mural (4) - para caja Marina Alt. de 400 a 1200mm - 150 kg
57,63 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-036408-WEB-L.jpg)
LEGRAND
Armarios industriales
REF. 036408
Patas de fijación mural (4) - para cajas industriales/Marina Alt. 300mm - 100 kg
36,93 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.