Juego de 4 tapones Plexo - para obturación de orificios de fijación de cajas
Plexo
LEGRAND
Juego de 4 tapones Plexo - para obturación de orificios de fijación de cajas
REF. 069598
EAN.
3245060695989
JUEGO TAPONES PLEXO. Juego de 4 tapones - En cajas, para obturación de orificios de fijación en soportes metálicos - Gris. Plexo - Mecanismos estancos IP 55 - accesorios.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
1,56 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Otros |
---|---|
Accesorio | Si |
Recambio | No |
Anchura | 40.3 mm |
Altura | 68.8 mm |
Profundidad | 9.2 mm |
Temperatura de funcionamiento | -25-60 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Color | Incoloro |
Libre de halógenos | Si |
Tipo de montaje | Otros |
Documentación
7 documentos
Certificado
AENOR-030/002271
(0.68 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Certificado
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Certificado
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Certificado
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN