Juego de 4 tapones Plexo - para obturación de orificios de fijación de cajas
Plexo
LEGRAND
Juego de 4 tapones Plexo - para obturación de orificios de fijación de cajas
REF. 069598L
EAN.
3414971879782
Juego de 4 tapones para Plexo - En cajas, para obturación de orificios de fijación en soportes metálicos - Gris. Plexo - Mecanismos estancos IP 55 - accesorios.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
1,56 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Otros |
---|---|
Accesorio | Si |
Recambio | No |
Anchura | 14.8 mm |
Altura | 14.8 mm |
Profundidad | 1.8 mm |
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Color | Gris |
Libre de halógenos | Si |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Documentación
1 documento
Catálogo
6 documentos
Certificado
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
Certificado
AENOR-030/002621
(0.87 Mo)
Certificado
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Certificado
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN