Juego de 4 terminales traseros para DPX³ 250 HP - 4P
DPX³250 HP
LEGRAND
Juego de 4 terminales traseros para DPX³ 250 HP - 4P
REF. 423822
EAN.
3414971232594
Juego de 4 terminales traseros para DPX³ 250 HP 4P - Se utilizan para convertir una versión fija con terminales frontales en una versión fija con terminales traseros - Terminales giratorios planos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
686,62 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Type of accessory/spare part | Connection technique |
---|---|
Width | 152 mm |
Height | 305 mm |
Depth | 95 mm |
Operating / setting temperature | -5-70 °C |
---|---|
Storage temperature | -25-85 °C |
Colour | Grey |
Halogen free | Yes |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Guía técnica
Brochure
Brochure
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN