![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036454-LEGRAND-1000.jpg)
Juego de 50 tuercas, 50 arandelas plásticas y 50 x tornillos M6
LCS
LEGRAND
Juego de 50 tuercas, 50 arandelas plásticas y 50 x tornillos M6
REF. 036454
EAN.
3245060364540
Kit de tornillos de fijación compuesto por 50 tuercas enjauladas, 50 arandelas de plástico y 50 tornillos x M6. Con tuercas enjauladas de 9,5 mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
58,63 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Steel |
---|---|
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread type | Metric |
Thread size (metric) | 6 |
Suitable for plate thickness | 2.5 mm |
---|---|
With grounding connection | No |
With washer | Yes |
With screw | Yes |