![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033754-WEB-R.jpg)
Juego de 6 conectores RJ45 LCS³ Cat. 5e FTP
LCS³
LEGRAND
Juego de 6 conectores RJ45 LCS³ Cat. 5e FTP
REF. 033754
EAN.
3414970870377
Garantía 2 años
Familia de precios : 8102
45,57 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Bus (jack) |
---|---|
Type of connector | RJ45 8(8) |
Screened | No |
Category | 5E |
Connection type | Insulation displacement connector |
Special tool necessary | No |
Suitable for round cable | Yes |
Suitable for flat cable | No |
Suitable for litz wire conductor | Yes |
Suitable for solid conductors | Yes |
Colour | Black |
AWG-range | 22-26 |
Width | 17.5 mm |
Height | 20.5 mm |
---|---|
Depth | 48.1 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -40-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
RAL-number | 0 |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |
Mounting method | Other |
Tube diameter for wall mounted product | 0-0 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
4 documentos
Certificado
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-CL2_C5e_FTP_32753_ac1181030
(0.07 Mo)
Certificado
AoC-Composant Cat5e FTP 3P-1200835
(0.06 Mo)
Certificado
AoC-PL2_C5e_FTP_32753_ac1181029
(0.07 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN