Pasar al contenido principal
Logo print

Juego de 6 conectores RJ45 LCS³ Cat. 6 STP

LCS³ LEGRAND

Juego de 6 conectores RJ45 LCS³ Cat. 6 STP

REF. 033765 EAN. 3414970870650
Garantía 2 años
Familia de precios : 8102
66,05 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Bus (toma)
Tipo de conector RJ45 8(8)
Armadura Si
Categoría 6
Método de conexión Conector de desplazamiento de aislamiento
Herramienta especial necesaria No
Apto para cables redondos Si
Apto para cables planos No
Apto para conductor de alambre Litz Si
Apto para conductores sólidos Si
Color Plata
Rango AWG 22-26
Anchura 17.5 mm
Altura 20.5 mm
Profundidad 48.1 mm
Profundidad de instalación 0 mm
Clase de protección (IP) No aplicable
Temperatura de funcionamiento -40-70 °C
Indicación de marcas de los bornes de conexión Si
Número RAL 0
Tratamiento antibacteriano No
Espacio de la etiqueta/área de impresión No
Tipo de montaje Otros
Diámetro de tubo para producto montado en pared 0-0 mm
Tipo de pasamuros de entrada de cable No aplicable

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
S000096849FR-05.pdf pdf (4.55 Mo)
Manual de uso
LE09819AB.pdf pdf (1.07 Mo)
Hoja técnica
S000096849EN-05.pdf pdf (4.55 Mo)
4 documentos
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado