Juego de 6 conectores RJ45 LCS³ Cat. 6A STP
LCS³
LEGRAND
Juego de 6 conectores RJ45 LCS³ Cat. 6A STP
REF. 033775
EAN.
3414970870759
Garantía 2 años
Familia de precios : 8102
70,41 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Bus (toma) |
---|---|
Tipo de conector | RJ45 8(8) |
Armadura | Si |
Categoría | 6A (IEC) |
Método de conexión | Conector de desplazamiento de aislamiento |
Herramienta especial necesaria | No |
Apto para cables redondos | Si |
Apto para cables planos | No |
Apto para conductor de alambre Litz | Si |
Apto para conductores sólidos | Si |
Color | Plata |
Rango AWG | 22-26 |
Anchura | 17.5 mm |
Altura | 20.5 mm |
---|---|
Profundidad | 48.1 mm |
Profundidad de instalación | 0 mm |
Clase de protección (IP) | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -40-70 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Número RAL | 0 |
Tratamiento antibacteriano | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Tipo de montaje | Otros |
Diámetro de tubo para producto montado en pared | 0-0 mm |
Tipo de pasamuros de entrada de cable | No aplicable |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
21 documentos
Certificado
AoC-CL4_Cat6A_STP_32869_ac1181045
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-PL2_Cat6A_FTP_32778_ac1171014
(0.08 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
AoC-CL2_Cat6A_STP_32777_ac1171018A
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-CL2_Cat6A_FFTP_32799_ac1171010
(0.07 Mo)
Certificado
AoC-CL2_Cat6A_FTP_32778_ac1171015
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-PL3_Cat6A_FTP_32778_ac1171016
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-PL2_C6A_UFTP_32884_ac1191058
(0.06 Mo)
Certificado
AoC-PL2_Cat6A_FFTP_32799_ac1171009
(0.07 Mo)
Certificado
AoC-4PPoE 2019-676 Ac Delta Force
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-PL2_Cat6A_STP_32777_ac1171017A
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-CL2_C6A_UFTP_32884_ac1191059
(0.06 Mo)
Certificado
AoC-CL2_C6A_STP_32882_ac1191063
(0.06 Mo)
Certificado
AoC-CL4_Cat6A_STP_32778_ac1181044
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-Composant Cat6A STP 3P-1200331
(0.06 Mo)
Certificado
AoC-CL2_C6A_FFTP_32883_ac1191061
(0.06 Mo)
Certificado
AoC-PL2_C6A_FFTP_32883_ac1191060
(0.06 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
AoC-PL3_Cat6A_STP_32777_ac1171019A
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-PL2_C6A_STP_32882_ac1191062
(0.06 Mo)
Certificado
AoC-PL3_Cat6A_FFTP_32799_ac1171011
(0.07 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN