Pasar al contenido principal
Logo print

Juego de 6 conectores RJ45 LCS³ Cat. 6A UTP

LCS³ LEGRAND

Juego de 6 conectores RJ45 LCS³ Cat. 6A UTP

REF. 033773 EAN. 3414970870728
Garantía 2 años
Familia de precios : 8102
57,20 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Bus (jack)
Type of connector RJ45 8(8)
Screened No
Category 6A (IEC)
Connection type Insulation displacement connector
Special tool necessary No
Suitable for round cable Yes
Suitable for flat cable No
Suitable for litz wire conductor Yes
Suitable for solid conductors Yes
Colour Silver
AWG-range 22-26
Width 17.5 mm
Height 20.5 mm
Depth 48.1 mm
Built-in depth 0 mm
Degree of protection (IP) Not applicable
Operating / setting temperature -40-70 °C
Terminal marking indication Yes
RAL-number 0
Antimicrobial treatment No
Label space/information surface No
Mounting method Other
Tube diameter for wall mounted product 0-0 mm
Entry membrane gland type Not applicable

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
S000096850FR-06.pdf pdf (8.19 Mo)
Manual de uso
LE09819AB.pdf pdf (1.07 Mo)
Hoja técnica
S000096850EN-06.pdf pdf (8.19 Mo)
6 documentos
Certificado
Perfil medioambiental
LGRP-00626-V02.01-FR.pdf pdf (0.96 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-00626-V02.01-EN.pdf pdf (0.95 Mo)
Certificado
Certificado
Certificado