![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/404450-LEGRAND-1000.jpg)
Soporte aislante 250/400A VX³ para barras de aluminio en C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/404451-LEGRAND-1000.jpg)
Soporte talón aislante 250/400A VX³ para barras de aluminio en C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-404431-WEB-R.jpg)
Barra aluminio en C - 400A - alt. 1600mm - para cajas/armarios XL³ 400
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/404436-LEGRAND-1000.jpg)
Fondo aislante 250/400A VX³- para armario XL³ 400 alt. 1900mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/404430-LEGRAND.jpg)
Barra aluminio en C - 250A - alt. 1600mm - para cajas/armarios XL³ 400+W1450
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/404437-LEGRAND-1000.jpg)
Soporte aislante 250/400A VX³- para barra de aluminio en C - armario XL³ 400
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/404438-LEGRAND-1000.jpg)
Soporte talón aislante 250/400A VX³- para barra de aluminio en C - armario XL³ 400
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/404439-LEGRAND-1000.jpg)
Juego de perfiles aislantes 250/400A VX³- protección IP 2x barras - armario XL³ 400
Sin IVA