![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/404470-LEGRAND-1000.jpg)
Soporte aislante 800A VX³- para barra de aluminio en C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/404471-LEGRAND-1000.jpg)
Soporte talón aislante 800A VX³- para barra de aluminio en C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/404460-LEGRAND-1000.jpg)
Soporte aislante 800A VX³- para barra de aluminio en C - armario XL³ 800/4000
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/404461-LEGRAND-1000.jpg)
Soporte talón aislante 800A VX³- para barra de aluminio en C - armario XL³ 800/4000
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404433-LEGRAND-1000.jpg)
Barra aluminio en C -800A - alt. 1600mm - para cajas/armarios XL³ 800/4000
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-404432-WEB-R.jpg)
Barra de aluminio en C - 630A - 1600mmm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/404462-LEGRAND-1000.jpg)
Juego de perfiles aislantes 800A VX³- protección IP 2x barras - armario XL³ 800/4000
Sin IVA