Juego con 2 unidades de bisagras para cajas de conexiones 130x130mm a 270x170mm incluidas cajas Plexo, negras
Plexo
LEGRAND
Juego con 2 unidades de bisagras para cajas de conexiones 130x130mm a 270x170mm incluidas cajas Plexo, negras
REF. 035800
EAN.
3245060358006
Juego con 2 unidades de bisagras, color negro RAL 7016, para cajas de conexión Plexo y cajas de plástico de dimensión (alto x ancho): De 130 x 130mm a 270 x 170mm. Accesorios Plexo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 9005
18,30 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Bisagra en el interior | No |
---|---|
Bisagra en el exterior | Si |
Ángulo de apertura | 180 ° |
Bisagra ajustable | No |
---|---|
Material | Plástico |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN