![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-405248-WEB-R.jpg)
Juego de módulos de conexión L2 para repartidor de fila 125A HX³
VX³/HX³
LEGRAND
Juego de módulos de conexión L2 para repartidor de fila 125A HX³
REF. 405248
EAN.
3414970640789
Módulos de conexión - Permiten la conexión y la desconexión automática de los aparatos modulares en el repartidor de fila 125A - Juego de 10 módulos de conexión L2.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
50,86 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de fases | 1 |
---|---|
Número de polos | 1 |
Apto para varios dispositivos | 1 |
Ancho en número de espacios modulares | 1 |
Intensidad nominal permanente Iu | 80 A |
Ejecución de la conexión eléctrica | Tenedor |
Aislado | Si |
---|---|
Tensión de servicio nominal máxima Ue | 400 V |
Apto para dispositivos con conductor neutro | No |
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar | No |
Color | Gris |
Documentación
8 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía de instalación
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía de instalación
Brochure
Guía de mantenimiento
SELECCIONAR UNA ACCIÓN