![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/LG-611755-WEB-R.jpg)
Junta de base - para canal DLP Sin halógenos 190x50 - color blanco
DLP
LEGRAND
Junta de base - para canal DLP Sin halógenos 190x50 - color blanco
REF. 611755
EAN.
3245066117553
Permite la unión de extremo a extremo de dos troncales idénticas.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7004
8,63 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared | 190 mm |
---|---|
Apto para la profundidad de canal de instalación de dispositivos | 50 mm |
Modelo | Cubierta de unión de conducto |
Forma | Simétrico |
Tipo de fijación | Fijación a presión (click) |
Material | Plástico |
Calidad del material | ABS |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
---|---|
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Blanco |
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Clase de protección (IP) | IP3X |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN