![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/LG-611751-WEB-R.jpg)
Junta de base - para canal DLP Sin halógenos 85x50 - color blanco
DLP
LEGRAND
Junta de base - para canal DLP Sin halógenos 85x50 - color blanco
REF. 611751
EAN.
3245066117515
Permite la unión de extremo a extremo de dos troncales idénticas.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7004
6,64 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared | 85 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Degree of protection (IP) | IP3X |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN