Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Calidad del material
-
Forma
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Tipo de fijación
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
LEGRAND
DLP
REF. 011166
Junta de base - con adhesivo - Canal DLP Aluminio - an. 50
8,92 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.