![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/077886-LEGRAND-1000.jpg)
Junta de sellado para correción de superficie para placa 2 elementos Soliroc
Soliroc
LEGRAND
Junta de sellado para correción de superficie para placa 2 elementos Soliroc
REF. 077886
EAN.
3245060778866
Soliroc™ - Enchufes y accesorios de montaje IK 10 - Apto para edificios públicos, zonas de paso no vigiladas, aparcamientos, zonas comunes de edificios - Alta resistencia a impactos IK 10 y humedad.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2104
11,71 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Otros |
---|---|
Accesorio | Si |
Recambio | No |
Anchura | 176 mm |
Altura | 105 mm |
Profundidad | 3 mm |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Color | Negro |
Documentación
8 documentos
Certificado
OC / CB-FR_707077/M1
(0.43 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_701873
(0.58 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_700177/A1
(0.71 Mo)
Certificado
NF-NF012_4236
(0.53 Mo)
Certificado
NF-NF012_4239
(0.53 Mo)
Certificado
OC / CB-619737
(0.96 Mo)
Certificado
OC / CB-569889/A1
(1.34 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_707077
(0.39 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN