![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010806-LEGRAND-1000.jpg)
Junta de tapa de 180mm - para DLP monobloc - Blanco
DLPE
LEGRAND
Junta de tapa de 180mm - para DLP monobloc - Blanco
REF. 010806
EAN.
3245060108069
Permite la unión de extremo a extremo de dos cubiertas idénticas con un ancho de 180 mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
6,01 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for wall duct width | 195 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 65 mm |
Cover width | 180 mm |
Model | Joint cover for cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
4 documentos
Certificado
NF 004-601796A
(0.42 Mo)
Certificado
IRAM-DC-E-E100-007.3
(3.14 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN